Morsettiera passante HDFKV 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0709783
3001734
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
-

6.44 €

50 40 giorni 20–463.6

7.76 €

50 7 giorni 20–6-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 12.1
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–25 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 16 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 76 N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12.1
Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico