Morsettiera passante HDFKV 25【1-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0708962
0709039
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

185.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 74

9.22 €

25 40 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 10–2
Larghezza morsetto(mm) 15.1 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 6 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 10–25
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 101 N. di file 1
Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.1 Lunghezza di spelatura(mm) 19 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico