Morsettiera passante HDFKV 95

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0709547

Codice componente
0709547
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.85 €

10 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG 4–3 Larghezza morsetto(mm) 25
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 25 - 95 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 35–95 Tensione nominale(V) 1000
Corrente nominale(A) 232 N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 25
Lunghezza di spelatura(mm) 27 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante HDFKV 95, il codice articolo è il seguente: 0709547.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0709547.

Supporto tecnico