Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 7.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 61 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 33 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.5 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali