Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1415076 |
1415115 |
1417074 |
1418073 |
1418112 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 100 | 7 giorni | 2 | Grigio | 24–12 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 32 | 32 | 8 (max) | V0 | Viti | PA | |||
2.45 € | 100 | 7 giorni | 2 | Blu | 24–12 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 32 | 32 | 8 (max) | V0 | Viti | PA | |||
2.06 € | 100 | 23 giorni | 8 | Grigio | 20–18 | 0.5–1 | 0,5 - 1 | 16 | - | - | HB | Tipo C CEE 7/16 maschio 2.8mm | PA-F | |||
2.18 € | 100 | 23 giorni | 2 | Grigio | 24–12 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 16 | - | 8 (max) | HB | Innesto a scatto | PA-F | |||
2.18 € | 100 | 23 giorni | 2 | Blu | 24–12 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 16 | - | 8 (max) | HB | Innesto a scatto | PA-F |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Collegamento (componenti)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali