Morsettiera passante MBK-FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1407013

Codice componente
1407013
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.42 €

200 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–16
Larghezza morsetto(mm) 4.5 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.2–1.5
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 22
Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.5 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Innesto a scatto Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante MBK-FS, il codice articolo è il seguente: 1407013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407013.

Supporto tecnico