Morsettiera passante MBK-FS / FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1406014

Codice componente
1406014
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.30 €

200 64 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 8 Color Grigio AWG 20–18
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–1 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 1
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16
N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 22 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Tipo C CEE 7/16 maschio 2.8mm Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante MBK-FS / FS, il codice articolo è il seguente: 1406014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1406014.

Supporto tecnico