Morsettiera passante MBKKB 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1414077
1414103
1414132
2800567
2800570
2800583
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Livello di contaminazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Classe di infiammabilità

4.69 €

50 43 giorni Blu24–12347.5V2

5.13 €

50 7 giorni Grigio24–14348V2

9.10 €

50 7 giorni Blu24–12-47.5-

9.14 €

50 7 giorni Grigio24–14348V2

9.14 €

50 7 giorni Grigio24–14348V2

9.09 €

50 21 giorni Grigio24–12347.5V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
N. di file 2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 62 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Lunghezza di spelatura(mm) 7 (max) Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico