Morsettiera passante OTTA 25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0790488
0790491
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)

11.96 €

50 7 giorni 27–40.1–250,1 - 25

11.96 €

50 7 giorni 16–41.5–251,5 - 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 18
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 101 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 64.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60 Misura prodotto (larghezza)(mm) 18
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Raccordi a bullone Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico