Morsettiera passante PT 1,5 / S-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3208155
3208168
3212358
3212361
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

0.91 €

200 7 giorni Grigio30.554

0.91 €

200 7 giorni Blu30.554

0.93 €

200 7 giorni Grigio3255

0.93 €

200 7 giorni Blu3255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 AWG 26–16 Larghezza morsetto(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico