Morsettiera passante PT 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210033
3210046
3212329
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)

0.84 €

250 7 giorni Grigio50035.3

0.84 €

250 26 giorni Blu50035.3

0.89 €

250 78 giorni Arancione80036.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 26 - 14 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.14–2.5 Corrente nominale(A) 24
N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico