Morsettiera passante PT 2,5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3209633
3209646
3211210
3211223
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tensione nominale
(V)

1.04 €

200 70 giorni Grigio500

1.04 €

200 7 giorni Blu500

1.11 €

200 85 giorni Arancione800

1.04 €

200 85 giorni Rosso800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 AWG 26 - 14 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.14–2.5 Corrente nominale(A) 24
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 35.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico