Morsettiera passante PT 6-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211485

Codice componente
3211485
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.34 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Blu AWG 20–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 42.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 74.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10–12 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante PT 6-TWIN, il codice articolo è il seguente: 3211485.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211485.

Supporto tecnico