Morsettiera passante PTMED 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3212183

Codice componente
3212183
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.69 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 20–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 49.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante PTMED 6, il codice articolo è il seguente: 3212183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212183.

Supporto tecnico