Morsettiera passante PTS 1,5 / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214453
3214466
3214547
3214550
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

0.81 €

250 7 giorni Grigio

0.81 €

250 7 giorni Blu

0.78 €

250 7 giorni Grigio

0.78 €

250 19 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 26–16 Larghezza morsetto(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 37
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 50.7 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico