Morsettiera passante PTTB 2,5-2DIO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210923
3210936
3211427
3211430
3211443
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.56 €

50 7 giorni

4.56 €

50 7 giorni

4.56 €

50 7 giorni

6.73 €

50 7 giorni

6.73 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.14–2.5
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 0.5 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 68 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico