Morsettiera passante PTTB 4-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3062744

Codice componente
3062744
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.50 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 32 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 83.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10–12 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante PTTB 4-L, il codice articolo è il seguente: 3062744.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3062744.

Supporto tecnico