Morsettiera passante PVB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0870036

Codice componente
0870036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.84 €

10 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 6 Color Grigio AWG 20–10
Larghezza morsetto(mm) 23.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 30
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 80
Misura prodotto (larghezza)(mm) 23.2 Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Tipo C CEE 7/16 maschio 2.8mm
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante PVB, il codice articolo è il seguente: 0870036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0870036.

Supporto tecnico