Morsettiera passante QTC 1,5-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205213

Codice componente
3205213
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.75 €

50 96 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Blu AWG 22–16
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 76.4
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante QTC 1,5-MT, il codice articolo è il seguente: 3205213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205213.

Supporto tecnico