Morsettiera passante QTC 2,5-TWIN-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3206474

Codice componente
3206474
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.25 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Verde - giallo AWG 20–14
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 2,5
Livello di contaminazione 3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 82.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante QTC 2,5-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3206474.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206474.

Supporto tecnico