Morsettiera passante QTCU 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3050303
3050329
3206539
3206542
3206555
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

2.13 €

100 7 giorni 3Grigio38002482.59 (max)

6.25 €

50 96 giorni 3Verde - giallo3--82.5-

1.67 €

150 7 giorni 2Grigio38002462.69 (max)

1.67 €

150 7 giorni 2Blu-8002462.69 (max)

5.11 €

50 7 giorni 2Verde - giallo3--62.6-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 20–14 Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 2,5
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 2,5 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 42.8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico