Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3050002
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 14–2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 20.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 2.50–35 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 2,5 - 35 |
Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 125 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 63.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 84 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 20.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Raccordi a bullone | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante RTO 8-TC, il codice articolo è il seguente: 3050002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3050002.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali