Morsettiera passante SRDK【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3029973

Codice componente
3029973
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

595.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 49 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 113
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante SRDK, il codice articolo è il seguente: 3029973.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3029973.

Supporto tecnico