Morsettiera passante SSK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0502058
0503057
0505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

21.93 €

50 7 giorni 20–88.40.5–100.5–68004151388.410 (max)

24.22 €

50 7 giorni 20–610.40.5–160,5 - 1063057553810.411 (max)

71.07 €

10 7 giorni 18–215.31–351–25800101-5315.316 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Bianco N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico