Morsettiera componibile QTTCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3206241

Codice componente
3206241
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.56 €

50 68 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 22–16
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 49.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 99.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera componibile QTTCB, il codice articolo è il seguente: 3206241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206241.

Supporto tecnico