Morsettiera componibile STTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031555
3031563
3031571
3031584
3031597
3031607
3031623
3031652
3035263
3035399
3035441
3040753
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento

6.61 €

50 43 giorni 4Grigio28–1435002267.58–10V0PA

6.61 €

50 7 giorni 4Grigio28–1235002267.58–10V0PA

6.61 €

50 7 giorni 4Grigio28–1435002267.58–10V0PA

9.77 €

50 7 giorni 4Grigio28–1432502267.58–10V0PA

9.77 €

50 7 giorni 4Grigio28–1232502267.58–10V0PA

9.77 €

50 7 giorni 4Grigio28–1432502267.58–10V0PA

9.72 €

50 43 giorni 4Grigio28–1432502267.58–10V0PA

9.77 €

50 23 giorni 4Grigio28–14-2502267.510 (max)--

9.77 €

50 22 giorni 4Grigio28–14-2502267.510 (max)V0-

7.38 €

50 23 giorni 4Arancione28–14-5002267.510 (max)--

10.39 €

50 78 giorni 4Grigio28–14-5002267.510 (max)--

6.61 €

50 23 giorni 3Grigio28–14-5002471.510 (max)-PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale Merci industriali

Supporto tecnico