Morsettiera componibile STTBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3028005
3035111
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

7.05 €

50 23 giorni Nero

7.06 €

50 25 giorni Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 28–14 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 22 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 55
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 78 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max)
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale Merci industriali

Supporto tecnico