Morsettiera componibile UTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046650
3046663
3046676
3046689
3046692
3046702
3046715
3046728
3046809
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo di connettore (categoria)

6.45 €

50 96 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 43500245.2Morsetto seriale

6.45 €

50 42 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 43500245.2Morsetto seriale

9.22 €

50 96 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 43500245.2Morsetto seriale

9.22 €

50 42 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 43500245.2Morsetto seriale

9.15 €

50 96 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 4324245.2Morsetto seriale

9.15 €

50 42 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 4360245.2Morsetto seriale

9.15 €

50 42 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 43230245.2Morsetto seriale

6.45 €

50 96 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 43500245.2Morsetto seriale

6.34 €

50 23 giorni 26–106.20.14–60,14 - 6-800306.2Continuità

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 65 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico