Morsettiera di collegamento PTIO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3244481

Codice componente
3244481
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.31 €

50 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Arancione Larghezza morsetto(mm) 7 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–2.50 Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 20
N. di file 4 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 41.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90.8 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto
Tipo di connettore (categoria) Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità

Si trova sulla pagina di Morsettiera di collegamento PTIO, il codice articolo è il seguente: 3244481.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3244481.

Supporto tecnico