Morsettiera di collegamento PTPOWER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3260133
3260163
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)

25.08 €

9 7 giorni 99.8

25.08 €

9 7 giorni 108.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 25
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 25 - 95 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 25 - 95 Tensione nominale(V) 1500
Corrente nominale(A) 232 N. di file 1 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto ad alta potenza Merci industriali

Supporto tecnico