Morsettiera di collegamento AK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0404017
0404033
0404046
0711409
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento

0.55 €

50 7 giorni 20–1070,5 - 60,5 - 425032167--

0.84 €

50 7 giorni 16–69.81,5 - 161,5 - 16-76169.8V2PA

1.78 €

50 7 giorni 14–214.32,5 - 352,5 - 35-1252614.3V2-

0.78 €

50 7 giorni 20–1070,5 - 60,5 - 4-3223.57V2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Argento Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max) Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Terminale Merci industriali

Supporto tecnico