Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0421016 |
0421029 |
0421032 |
0421045 |
0421058 |
0421061 |
0423014 |
0423027 |
0423030 |
0424013 |
0424026 |
0424039 |
3062922 |
3062935 |
3062948 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Compatibile con (dettagli) | Classe di infiammabilità | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.78 € | 50 | 7 giorni | Blu | - | - | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | - | - | 41 | 6 | 26 | 23.5 | 7 | - | Guida bus N | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0.78 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | - | Sì | |||
- | 0.78 € | 50 | 7 giorni | Nero | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | PA | Sì | |||
- | 84.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | Verde - giallo | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16 (max) | - | - | - | Viti | Terminale | - | Sì | |
- | 1.49 € | 50 | 7 giorni | Nero | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 32 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16 (max) | - | - | - | Viti | Terminale | - | Sì | |||
- | 80.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | Blu | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 32 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16 (max) | - | - | - | Viti | Terminale | - | Sì | |
- | 1.11 € | 50 | 7 giorni | Blu | - | - | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | - | - | 76 | 16 | 35 | 23.5 | 10 | - | Guida bus N | - | Attacco | - | - | - | - | |||
- | 1.11 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | 16–6 | 9.8 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 300 | 76 | - | - | - | 23.4 | 9.8 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | - | Sì | |||
- | 1.11 € | 50 | 7 giorni | Nero | 16–6 | 9.8 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 300 | 76 | - | - | - | 23.4 | 9.8 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | PA | Sì | |||
- | 2.07 € | 50 | 7 giorni | Blu | - | - | 2,5 - 35 | 2,5 - 25 | - | - | 125 | 35 | 44 | 27 | 14.3 | - | Guida bus N | - | - | - | - | - | - | |||
- | 2.07 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | 14–2 | 14.3 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 300 | 125 | - | - | - | 27 | 14.3 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | PA | Sì | |||
- | 2.07 € | 50 | 7 giorni | Nero | 14–2 | 14.3 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 300 | 125 | - | - | - | 27 | 14.3 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | PA | Sì | |||
0.79 € | 250 | 7 giorni | Rosso | 20–12 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.7 | 7 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | - | Sì | ||||
0.79 € | 250 | 7 giorni | Verde | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.7 | 7 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | - | Sì | ||||
0.79 € | 250 | 7 giorni | Giallo | 20–10 | 7 | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.7 | 7 | 16 (max) | - | V2 | - | Viti | Terminale | - | Sì |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Compatibile con (dettagli)
Classe di infiammabilità
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali