Giunto SC 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3041312
3041367
3041383
3041406
3041422
3041435
3041448
3042269
3042272
3042285
3042298
3042308
3042311
3042324
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Materiale di isolamento

2.47 €

100 7 giorni 28–1410.410.4PA

6.02 €

50 7 giorni 28–1436.436.4-

7.45 €

25 7 giorni 28–1446.846.8-

8.89 €

30 21 giorni 28–1257.257.2PA

10.29 €

20 22 giorni 28–1467.667.6-

11.03 €

20 21 giorni 28–1472.872.8-

11.75 €

20 7 giorni 28–147878-

3.18 €

100 7 giorni 28–1415.615.6-

3.90 €

50 7 giorni 28–1420.820.8-

4.62 €

50 7 giorni 28–142626-

5.31 €

50 7 giorni 28–1431.231.2-

6.74 €

50 7 giorni 28–1441.641.6-

8.17 €

25 7 giorni 28–145252-

9.59 €

20 7 giorni 28–1462.462.4-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Grigio Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 18.8
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 37.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Connettore Merci industriali

Supporto tecnico