Giunto SC 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3042450
3042463
3042476
3042489
3042492
3042502
3042515
3042528
3042531
3042544
3042557
3042560
3042573
3042586
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Materiale di isolamento

2.77 €

100 21 giorni 28–1012.412.4PA

4.10 €

50 21 giorni 28–1218.618.6-

5.44 €

50 21 giorni 28–1224.824.8-

6.82 €

50 21 giorni 28–123131-

8.15 €

25 21 giorni 28–1237.237.2-

9.49 €

25 21 giorni 28–1243.443.4-

10.84 €

25 21 giorni 28–1249.649.6-

12.18 €

25 7 giorni 28–1055.855.8PA

13.52 €

25 21 giorni 28–126262-

14.87 €

20 21 giorni 28–1268.268.2-

16.21 €

20 21 giorni 28–1274.474.4-

17.54 €

20 21 giorni 28–1280.680.6-

18.90 €

10 21 giorni 28–1286.886.8-

20.25 €

10 21 giorni 28–129393-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 32 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 22.3
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.6 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Connettore Merci industriali

Supporto tecnico