Morsetto sezionatore e sezionatore di prova UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3064098
3064108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tensione nominale
(V)

1.14 €

200 75 giorni Grigio630

1.14 €

200 7 giorni Blu800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 26–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Livello di contaminazione 3
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico