Morsetto sezionatore MBK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1415089

Codice componente
1415089
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.54 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 16
N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore MBK, il codice articolo è il seguente: 1415089.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415089.

Supporto tecnico