Morsetto sezionatore OTTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0790446
0790462
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.82 €

50 7 giorni

11.27 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 26–10
Larghezza morsetto(mm) 11 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.1–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,1 - 6
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 36 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 52 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69 Misura prodotto (larghezza)(mm) 11
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Raccordi a bullone Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico