Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3210185 |
3210198 |
3210208 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Livello di contaminazione | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 150 | 7 giorni | 2 | - | 20 | 35.3 | 62 | - | No | |||
1.98 € | 100 | 7 giorni | 3 | 3 | - | 36.5 | 74 | PA | Sì | |||
2.37 € | 100 | 7 giorni | 4 | 3 | - | 36.5 | 84 | PA | Sì |
Loading...
Color | Grigio | AWG | 26 - 14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.14–2.5 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 20 | N. di file | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Livello di contaminazione
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali