Morsetto sezionatore STTBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3035483

Codice componente
3035483
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.89 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 28–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 28 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 55 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 92.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore STTBS, il codice articolo è il seguente: 3035483.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035483.

Supporto tecnico