Morsetto sezionatore URKN【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0701008

Codice componente
0701008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

409.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 20–6
Larghezza morsetto(mm) 10.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 70
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 50.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 68
Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.2 Lunghezza di spelatura(mm) 14 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Innesto a scatto Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore URKN, il codice articolo è il seguente: 0701008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0701008.

Supporto tecnico