Morsetto sezionatore URTK【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0309109
0309112
0311126
0321019
0706058
0710947
3024407
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento
-

9.49 €

50 7 giorni Grigio20–68.20.5–160,5 - 1035005758.5618.211 (max)PA
-

11.29 €

50 7 giorni Grigio20–610.20.5–160,5 - 10-5007058.56110.2-PA
-

15.82 €

50 7 giorni Grigio20–88.20.5–100.5–63500415999.58.211 (max)PA
-

8.82 €

50 7 giorni Grigio24–126.20,2 - 40,2 - 43400264056.56.27 (max)PA
-

16.78 €

50 7 giorni Rosso20–108.20.5–100.5–6-500415999.58.211 (max)PA
-

13.20 €

50 7 giorni Grigio20–88.20.5–100.5–6-4004151.5728.213 (max)PA

475.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni Blu24–126.20,2 - 40,2 - 4-400264056.56.27 (max)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 N. di file 1 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Merci industriali

Supporto tecnico