Morsetto sezionatore USST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3070301

Codice componente
3070301
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.09 €

50 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 20 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 57.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 63.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore USST, il codice articolo è il seguente: 3070301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3070301.

Supporto tecnico