Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–12 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 | Livello di contaminazione | 3 |
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 20 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali