Morsetto sezionatore PTN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3213963
3213967
3214025
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

1.93 €

100 21 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 42502444.8595.28–10Collegamento rapidoNo

2.78 €

100 7 giorni 20–108.20.5–100.5–64004148.566.38.212 (max)Collegamento rapidoNo

4.10 €

50 7 giorni 24–410.20.5–160,5 - 165006849.677.710.218 (max)Molla di richiamo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Blu N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto N

Supporto tecnico