Morsetto sezionatore PTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211909

Codice componente
3211909
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.63 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 28 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.4
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore PTTB, il codice articolo è il seguente: 3211909.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211909.

Supporto tecnico