Morsetto sezionatore PTTBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210402
3210405
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Collegamento (componenti)

9.40 €

50 7 giorni 0,14 - 464.3Morsetto a molla con blocco a innesto

9.99 €

50 21 giorni 0.14–2.5063.1Molla di richiamo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16 N. di file 2
Pin per fila 2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 127.5 Classe di infiammabilità V0
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N

Supporto tecnico