Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3000604
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.20–4 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 16 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore UK 5 N-TG, il codice articolo è il seguente: 3000604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3000604.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali