Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3072800
Color | Grigio | AWG | 20–8 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.50–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.50–6 | N. di file | 1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore UK 6-T-P, il codice articolo è il seguente: 3072800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3072800.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali