Morsetto sezionatore URTK / S-IB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3057348

Codice componente
3057348
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.73 €

50 70 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.50–10
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.50–6 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 51.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 72 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore URTK / S-IB, il codice articolo è il seguente: 3057348.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3057348.

Supporto tecnico