Morsetto sezionatore UTTB 2.5-TG-P / P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3044644

Codice componente
3044644
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.60 €

50 78 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG 26–12 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 N. di file 2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto N

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore UTTB 2.5-TG-P / P, il codice articolo è il seguente: 3044644.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044644.

Supporto tecnico